Jackbara kretskortskontakter - PC 6/ 4-ST-10,16 BUGY NZ11801 - 1943946

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 41 A, poltal: 4, rastermått: 10,16 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: blågrå, kontaktyta: Silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1943946
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCCA -
GTIN 4017918850838
Vikt per styck (exklusive förpackning) 33,227 g