Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 4-G-3,81 BUGYNZ10224 - 1943917

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 4, rastermått: 3,81 mm, färg: blågrå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1943917
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAECA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918850951
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,870 g