Genomföringsgrunddel - PC 4/ 4-G-7,62 BUGYNZ10221 - 1943852

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 20 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, färg: blågrå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning, Fästfläns: tillbehör art.-nr. 1827570

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1943852
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918850937
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,600 g