Jackbara kretskortskontakter - ICV 2,5 HC/ 9-G-5,08 - 1943603

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 9, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning, COMBICON-kontakter får endast brytas utan belastning. Om mindre effekter måste brytas av drifttekniska skäl, kan erfarenhetsvärden erhållas på förfrågan

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1943603
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 499 (C_1_2013)
GTIN 4017918878689
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,585 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!