Jackbara kretskortskontakter - PC 4/ 3-G-7,62 BUGYNZ11805 - 1942837

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 20 A, poltal: 3, rastermått: 7,62 mm, färg: blågrå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1942837
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918850944
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,893 g