Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5 HC/11-STF-5,08 - 1942578

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 11, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1942578
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 495 (C_1_2013)
GTIN 4017918878429
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,274 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!