Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 6-G-3,81 CRWH - 1942044

Bild saknas

Grunddel, märkström: 8 A, poltal: 6, rastermått: 3,81 mm, färg: krämvit, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1942044
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAECA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918863654
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,264 g