Jackbara kretskortskontakter - FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,81 XTS2100 - 1942031

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 6, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: krämvit, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1942031
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918863661