Jackbara kretskortskontakter - FRONT-MC 1,5/ 6-ST-3,81XTS1100 - 1942028

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 6, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, färg: krämvit, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1942028
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918863678