Jackbara kretskortskontakter - QC 1/ 2-ST-BUS BK - 1942015

Bilden visar en 6-polig variant

Kretskortskontakt, märkström: 10 A, poltal: 2, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Slitsanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Anslutning utan förbehandling av ledare för en enorm tidsbesparing
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1942015
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAC -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918845995
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,310 g