Jackbara kretskortskontakter - FRONT-MC 1,5/10-ST-3,81BD34-25 - 1941786

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 10, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1941786
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918843014
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,609 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!