Genomföringsgrunddel - PCV 6-16/ 6-G-10,16 CODED GY NZ - 1941689

Bilden visar en 8-polig variant

Kretskortsgrunddel, märkström: 76 A, poltal: 6, rastermått: 10,16 mm, färg: grå, kontaktyta: Silver, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1941689
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918843502
Vikt per styck (exklusive förpackning) 25,696 g