Jackbara kretskortskontakter - MCD 0,5/12-G1-2,5 GY - 1941634

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsgrunddel, märkström: 4 A, poltal: 12, rastermått: 2,5 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1941634
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918844158
Tullnummer 85366930