Jackbara kretskortskontakter - IC 2,5/ 6-ST-5,08 BD:8-13 - 1941633

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1941633
Förpackningsenhet 1

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!