Jackbara kretskortskontakter - MCV 1,5/ 4-G-3,5 GY - 1941294

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1941294
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918855307
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,020 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!