Genomföringsgrunddel - MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 THT BK - 1940923

Bilden visar en 8-polig variant

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 5, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under 'Downloads'

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1940923
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 147 (CC_2002)
GTIN 4017918838324
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,194 g