Genomföringsgrunddel - MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 THT - 1940897

Bilden visar en 8-polig variant

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under 'Downloads'

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1940897
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 147 (CC_2002)
GTIN 4017918899486
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,776 g