Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 3-ST BDWH:NZ7014A - 1940732

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1940732
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4017918836153
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,022 g