Jackbara kretskortskontakter - MDSTB 2,5/ 3-G-5,08 (VE 500) - 1940648

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsgrunddel, märkström: 10 A, poltal: 3, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1940648
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918835477
Tullnummer 85366930