Jackbara kretskortskontakter - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 (VE 1000) - 1940567

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1940567
Förpackningsenhet 1000 st
Försäljningskod AAAFDA -
Minsta beställningsantal 1000 st
GTIN 4017918835392
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,878 g