Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 7-ST-5,08 (VE 1000) - 1940525

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 7, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1940525
Förpackningsenhet 1000 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 1000 st
GTIN 4017918835323
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,500 g