Jackbara kretskortskontakter - MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 THT-R56 - 1940415

Bilden visar en 8-polig variant

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning, Användarinformation och designrekommendationer om Through Hole Reflow-tekniken hittar du under 'Downloads'

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1940415
Förpackningsenhet 140 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 140 st
Katalogsida Sida 149 (CC_2002)
GTIN 4017918850401
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,070 g