Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 BD:22-27 - 1940392

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 6, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1940392
Förpackningsenhet 1

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!