Jackbara kretskortskontakter - MSTBA 2,5/ 2-G RD - 1940350

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, poltal: 2, rastermått: 5 mm, färg: röd, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1940350
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918837167
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,000 g