Jackbara kretskortskontakter - MSTBA 2,5/ 4-G BU - 1940347

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, poltal: 4, rastermått: 5 mm, färg: blå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1940347
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918837181
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,490 g