Stickdel - PCVK 4-7,62-PE - 1876246

E-nummer: 2910514

DIN skene kontakt, märkström: 20 A, poltal: 1, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön-gul, montering: DIN-skena

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Block för direktjackning för DIN skena montage
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1876246
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Katalogsida Sida 521 (C_1_2013)
GTIN 4017918134075
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,770 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)