Jackbara kretskortskontakter - PC 4/ 3-STF-7,62 - 1828252

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

E-nummer: 2910551

Kretskortskontakt, märkström: 20 A, poltal: 3, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1828252
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Katalogsida Sida 513 (C_1_2013)
GTIN 4017918050481
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,464 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!