Kretskortsplint - MKDS 3/12-5,08 (2468,10,12) - 1724505

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 12, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1724505
Förpackningsenhet 1