Kretskortsplint - SMKDSN 1,5/ 9-5,08 BD:9-1 SO - 1724437

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 9, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1724437
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918322397
Tullnummer 85369010