Kretskortsplint - SMKDS 5/ 2-9,5 A0 - 1724385

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 9,52 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 35 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1724385
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBAA -
GTIN 4017918242312
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,100 g