Kretskortsplint - SMKDS 1/ 2-3,5 BD:1-2 - 1724365

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 10 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 35 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1724365
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356126328
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,901 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!