Jackbara kretskortskontakter - FK-MPT 0,5/ 4-ICVA-3,5 GN - 1724145

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 3 A, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Lämplig för våg- och reflowlödprocesser
  • Skydd mot felmontering av kontakter tack vare asymmetrisk anordning av honkontakter
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1724145
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACMAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356123945
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,840 g