Kretskortsplint - FK-MPT 0,5/ 4-3,5 BDNZ:6,6,4,4 - 1724103

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 4 A, märkspänning: 250 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1724103
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACCAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356123921
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,365 g
Tullnummer 85369010