Jackbara kretskortskontakter - MCV 1,5/ 2-G-3,81 1CP BD:G,N - 1723939

Bilden visar den 10-poliga standardartikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 2, rastermått: 3,81 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1723939
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356123730
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,575 g