Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5 HC/ 5-ST-5,08 BD:-,13 - 1723751

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Stickdel, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 5, rastermått: 5,08 mm, anslutning: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1723751
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356124003
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,790 g