Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5 HC/ 4-ST-5,08 BD:+,OK - 1723748

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 16 A, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1723748
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356124027
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,752 g