Jackbara kretskortskontakter - GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62BDL-PE - 1723719

Kretskortskontakt, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 400 V, poltal: 3, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1723719
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356123983
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,130 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!