Kretskortsplint - MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 BD:NZH1L - 1723586

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 10,16 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1723586
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABDAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356146197
Vikt per styck (exklusive förpackning) 24,562 g