Kretskortsplint - PT 1,5/ 3-PVH-5,0 BD:16,17,18 - 1723573

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Horisontal och vertikal anslutningsmöjlighet för en optimal ledarförning
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1723573
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AACFBA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4046356122443
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,360 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!