Jackbara kretskortskontakter - DFK-PC 4/ 6-GF-7,62 BD:6-1 - 1723515

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Genomföringsgrunddel, märkström: 20 A, poltal: 6, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Flexibla sidoväggar en från insidan förtrådad bekväm väggmontering
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1723515
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBDA -
GTIN 4046356122511
Vikt per styck (exklusive förpackning) 26,000 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!