Jackbara kretskortskontakter - PC 4/ 6-STF-7,62 BD:1-6 - 1723502

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 20 A, poltal: 6, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1723502
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBCA -
GTIN 4046356122504
Vikt per styck (exklusive förpackning) 27,567 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!