Jackbara kretskortskontakter - MSTBT 2,5/ 4-ST GY7035 3CPBDNZ - 1723476

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1723476
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 2500 st
GTIN 4046356122382
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,637 g