Kretskortsplint - MK3DSH 3/ 2-5,08 - 1723182

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Hög konstruktion möjliggör ledaranslutning med förgjutna kretskort
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1723182
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Katalogsida Sida 111 (C_1_2013)
GTIN 4017918025175
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,598 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!