Jackbara kretskortskontakter - MSTBVA 2,5 HC/13-G 1CR - 1723104

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 16 A, poltal: 13, rastermått: 5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1723104
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABAAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356118064
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,272 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!