Genomföringsgrunddel - MSTBV 2,5/ 8-GF-5,08 BG (2468) - 1723023

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 8, rastermått: 5,08 mm, färg: kiselgrå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1723023
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356118378
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,005 g