Genomföringsgrunddel - IMCV 1,5/10-G-3,81 GY - 1722998

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 10, rastermått: 3,81 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1722998
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356118279
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,344 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!