Kretskortsplint - FFKDSA1/V-2,54- 8 GY BD:1-8 - 1722684

Bilden visar en 1-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 2,54 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1722684
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod AAABBA -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4046356117548
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,940 g
Tullnummer 85369010