Kretskortsplint - SMKDSP 1,5/ 8 BD:NZ - 1722642

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 55 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1722642
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356117401
Tullnummer 85369010