Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/ 2-ST-5,08 GY BD:NZ - 1722639

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1722639
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356117388