Genomföringsgrunddel - MSTBL 2,5/12-GF-5,08 - 1722383

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 12, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1722383
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356116244
Tullnummer 85366930

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!